Вернуться к обзору
20.10.2009 03:05

Компания Toshiba представляет серию ультрапортативных ноутбуков Satellite T

Подразделение компьютерных систем японской компании Toshiba объявило о выпуске двух новых моделей, дополняющих продуктовую линейку ультрапортативных ноутбуков. Толщина Satellite T110 и Satellite T130 составляет всего 24.9мм и 22.2мм соответственно, а вес - менее 1.8кг . Новые модели идеально подойдут современным и активным людям, ценящим не только ультрапортативность и стильный дизайн, но и высокую производительность в сочетании с длительной автономной работой. Новые устройства поступят в продажу в России в ноябре 2009 года.

 

Полный спектр ультрапортативных ноутбуков

 

"Мобильность – это один из важнейших факторов при выборе ноутбука. Добавляя в наше портфолио две новые модели ультрапортативных ноутбуков, мы расширяем выбор для потребителя», - говорит Игорь Снытко, генеральный менеджер Toshiba Europe GmbH по странам СНГ и Балтии. - " Satellite T110 и Satellite T130 призваны заполнить нишу между сегментами нетбуков, оптимизированных под потребление контента, и полноценных ноутбуков». 
На сегодняшний день в сегменте ультрапортативных ноутбуков Toshiba предлагает 10.1'' мини-ноутбук NB200, новые 11.6'' Satellite T110 и 13.3'' Satellite T130, и недавно представленный 13.3'' Satellite U500. Новая серия Satellite T заметно превосходит нетбуки в производительности и готова к работе с несколькими приложениями одновременно.

 

Длительная работа от аккумулятора для большей портативности

 

Несмотря на компактный размер Satellite T110 может проработать полный рабочий день – до 9 часов – без подключения к розетке. Satellite T130 работает от батареи еще дольше благодаря 6-элементному аккумулятору – до 11 часов, или приблизительно 1.5 рабочих дня.

 

Стильный дизайн

 

Новинки также выделяются своим дизайном. Обе модели будут представлены в черном и красном цветах. А для утонченных любительниц стиля Toshiba предлагает Satellite T130 в перламутровом цвете.

 

Простые в использовании

 

Обе новинки имеют тачпад с функцией Multi-Touch Control, облегчающей скроллинг, в то время как полноразмерная клавиатура делает удобным набор текста. Программа Toshiba ConfigFree™ упрощает настройку сети и облегчает выход в Интернет.

 

Идеально подходят для работы

 

 

Ноутбуки оснащены широким выбором интерфейсов, таких как Fast Ethernet, встроенный WLAN-адаптер (IEEE 802.11 a/b/g) с разнесенной антенной и Bluetooth 2.1 + EDR. Кроме того, они способны подключаться к широкополосной мобильной сети на скорости до 7.2 Mбит/сек. Satellite T110 и Satellite T130 снабжены адаптером 5-в-1 bridge media и тремя портами USB 2.0. Встроенный 3D-акселератор помогает защитить хранящиеся на жестком диске (емкостью до 500ГБ) материалы в случае падения ноутбука или других внешних воздействий.

 

 

13.3” Satellite T130 и 11.6” Satellite T110 обладают дисплеями с задней LED-подсветкой и разрешением 1366 x 768 пикселей.

 

 

Satellite T130 основывается на процессоре Intel® Pentium®, Intel® Single Core, либо Intel® Celeron Single Core ultra-low-voltage. Satellite T110 поставляется с процессором Intel® Pentium® или Intel® Celeron Single Core™ ultra-low-voltage. Ноутбуки будут поставляться с предустановленной системой Microsoft Windows® 7 Home Edition.

 

Экологичные

 

Компания Toshiba, уделяющая много внимания экологии, гарантирует, что все ноутбуки соответствуют требованиям Директивы ЕС по ограничению содержания вредных веществ и эффективно уменьшают воздействие на окружающую среду за счет отказа от использования в производстве свинца, ртути и других опасных веществ. Кроме того, утилита Toshiba Eco помогает снизить энергопотребление и информирует пользователя о количестве потребляемой ноутбуком энергии. Ноутбуки Toshiba Satellite T110 и Satellite T130 соответствуют спецификациям ENERGY STAR® 5.0.

Изображения
Sat_T110_BL.jpg Sat_T110....jpg
4 mb
Sat_T110_BL_2.jpg Sat_T110....jpg
12 mb
Sat_T110_BL_3.jpg Sat_T110....jpg
8 mb
Sat_T110_BL_4.jpg Sat_T110....jpg
8 mb
Sat_T110_BL_5.jpg Sat_T110....jpg
8 mb
Sat_T130_1.jpg Sat_T130_1.jpg
4 mb
Sat_T130_10.jpg Sat_T130....jpg
8 mb
Sat_T130_11.jpg Sat_T130....jpg
13 mb
Sat_T130_12.jpg Sat_T130....jpg
10 mb
Sat_T130_2.jpg Sat_T130_2.jpg
7 mb
Sat_T130_4.jpg Sat_T130_4.jpg
4 mb
Sat_T130_5.jpg Sat_T130_5.jpg
5 mb
Sat_T130_6.jpg Sat_T130_6.jpg
8 mb
Sat_T130_7.jpg Sat_T130_7.jpg
7 mb
Sat_T130_8.jpg Sat_T130_8.jpg
22 mb
Sat_T130_9.jpg Sat_T130_9.jpg
16 mb
Sat_T130_BL_3.jpg Sat_T130....jpg
7 mb
 

Некоторые ресурсы на данном веб-узле зарезервированы для использования членами Toshiba PressLounge. Если вы уже являетесь членом данного веб-узла, просто выполните вход. В противном случае необходимо зарегистрироваться для получения полного доступа. Благодарим вас за внимание к продукции Toshiba.

Зарегистрироваться
Войти